Installatieautomaat 1P+N 6 A B-karakteristiek 6 kA MKN506
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 1 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 1 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom6 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-16 kA
-
Nominale stroom -15°C7,30 A
-
Nominale stroom -10°C7,20 A
-
Nominale stroom -5°C7,10 A
-
Nominale stroom bij 0 °C6,90 A
-
Nominale stroom 5°C6,80 A
-
Nominale stroom 10°C6,60 A
-
Nominale stroom 15°C6,50 A
-
Nominale stroom bij 20 °C6,30 A
-
Nominale stroom 25°C6,20 A
-
Nominale stroom 30°C6 A
-
Nominale stroom 35°C5,90 A
-
Nominale stroom bij 40 °C5,80 A
-
Nominale stroom bij 45 °C5,60 A
-
Nominale stroom bij 50 °C5,50 A
-
Nominale stroom 55°C5,40 A
-
Nominale stroom 60°C5,20 A
-
Nominale stroom 65°C5,10 A
-
Nominale stroom 70°C4,90 A
-
Pooltype1P+N
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Aantal modulen1
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-16 kA
-
Aandraaimoment aansluitklem boven1,90 - 1,90 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder1,90 - 1,90 NM
-
Aandraaimoment1,90 - 1,90 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
360° montagepositie mogelijkJa
-
Nominale spanning Ue230 - 240 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 25 mm²
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
TropenbestendigheidVoor alle klimaten
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Totaal vermogensverlies onder IN1,80 W
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenVersprongen
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenVersprongen
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Hoogte84,70 mm
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte70 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding MKN506
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad MKN506
Installatieautomaat 1P+N 6 A B-karakteristiek 6 kA
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-06
PDF333,47 kB