The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Modulair beveiligen
  • Installatie­au­to­maten (MCB)
  • MJS502
  • Installatie­au­to­maten (MCB)

Installatieautomaat 1p+N 2 A C-karakteristiek 4,5 kA, quickconnect MJS502

EAN-nummer
3250614312519
Verpakking
12 stuks
Artikelgroep
D61
Brutoprijs
€ 47,00
/ Stuk *
€ 47,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Installatieautomaat 1p+N 2 A C-karakteristiek 4,5 kA, quickconnect

MJS502

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Vergren­de­ling­func­ties
  • Toebe­horen
  • MZN175

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

    € 10,00  / Stuk*
  • LZ060

    Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

    € 5,75  / Stuk*

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    1P+N
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    C
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    2 A
  • Bedrijfs­uitschakel­ver­mogen volgens EN 60898
    4,50 kA
  • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1
    4,50 kA
  • Min/­max. drem­pel­waarde ther­mi­sche bevei­li­ging bij AC
    1,13 - 1,45 A
  • Min/­max. drem­pel­waarde ther­mi­sche bevei­li­ging bij gelijk­stroom
    1,13 - 1,45 A
  • Nomi­nale stroom -25°C
    3 A
  • Nomi­nale stroom bij -20 °C
    2,90 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    2,80 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    2,70 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    2,60 A
  • Nomi­nale stroom bij 0 °C
    2,50 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    2,40 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    2,40 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    2,30 A
  • Nomi­nale stroom bij 20 °C
    2,20 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    2,10 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    2 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    1,90 A
  • Nomi­nale stroom bij 40 °C
    1,80 A
  • Nomi­nale stroom bij 45 °C
    1,70 A
  • Nomi­nale stroom bij 50 °C
    1,70 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    1,60 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    1,50 A
  • Nomi­nale stroom 65°C
    1,40 A
  • Nomi­nale stroom 70°C
    1,30 A
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    1
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste auto­maten
    0,95
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,90
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste appa­raten
    0,85
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
    4,50 kA
Installatie, montage
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    quickconnect
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • Aandraai­mo­ment
    1,90 - 1,90 NM
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 240 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Maximale werk­span­ning
    253 V
  • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
    3
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    0,90 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
  • Max. hoogte
    2000 m
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    1000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    20000
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede uitgangen quickconnect met massieve aders
    1,5 - 4,0 mm²
  • Aansluit­door­snede uitgangen quickconnect met soepele aders
    1,5 - 4,0 mm²
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    quickconnect
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Versprongen
  • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
    Versprongen
Afme­tingen
  • Hoogte
    86 mm
  • Breedte
    17,50 mm
  • Diepte
    70 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager REACH declaration MJS502
PDF
Hager RoHS report MJS502
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding MJS502 | Hager Nederland

    Afbeelding MJS502

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad MJS502 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad MJS502

    Installatieautomaat 1p+N 2 A C-karakteristiek 4,5 kA, quickconnect

    PDF
  • Productinformatie

    Afbeelding Productinformatie nl-NL 2024-02-28 | Hager Nederland

    Productinformatie nl-NL 2024-02-28

    PDF
    1,60 MB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

    Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

    PDF
    1,04 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-03-15

    PDF
    329,48 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HMD499 - Installatieautomaat 4-polig 125 A D-karakteristiek 15 kA
    HMD499
    Installatieautomaat 4-polig 125 A D-karakteristiek 15 kA
    Brutoprijs
    € 695,00
    / Stuk *
    € 695,00
    / Stuk *
  • 2
    HMD490 - Installatieautomaat 4-polig 100 A D-karakteristiek 15 kA
    HMD490
    Installatieautomaat 4-polig 100 A D-karakteristiek 15 kA
    Brutoprijs
    € 575,00
    / Stuk *
    € 575,00
    / Stuk *
  • 3
    HMD480 - Installatieautomaat 4-polig 80 A D-karakteristiek 15 kA
    HMD480
    Installatieautomaat 4-polig 80 A D-karakteristiek 15 kA
    Brutoprijs
    € 535,00
    / Stuk *
    € 535,00
    / Stuk *
  • 4
    HMD399 - Installatieautomaat 3-polig 125 A D-karakteristiek 15 kA
    HMD399
    Installatieautomaat 3-polig 125 A D-karakteristiek 15 kA
    Brutoprijs
    € 520,00
    / Stuk *
    € 520,00
    / Stuk *
  • 5
    HMD390 - Installatieautomaat 3-polig 100 A D-karakteristiek 15 kA
    HMD390
    Installatieautomaat 3-polig 100 A D-karakteristiek 15 kA
    Brutoprijs
    € 438,00
    / Stuk *
    € 438,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group