The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • MBS216E
    EAN-nummer
    3250614315480
    Verpakking
    6 stuks
    Artikelgroep
    D73

    Installatieautomaat 2-polig 16 A B-karakteristiek 6 kA, QB + QC MBS216E

    Brutoprijs
    € 70,90
    / Stuk *
    € 70,90
    / Stuk *

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    NBN216

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Installatieautomaat 2-polig 16 A B-karakteristiek 6 kA, QB + QC

    MBS216E

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (14)
    • Kamrail 4 producten beschikbaar
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Nulspan­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kamrail
    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Toebe­horen
    • Nulspan­nings­spoel
    • Shunt afschakeling
    • Hulp­con­tact­blok
    • Aard­lek­ele­ment type A
    • Toebe­horen kamrails
    • KDN263B

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen

      € 75,30  / Stuk*
    • KDN263A

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen

      € 20,30  / Stuk*
    • KDN280B

      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen

      € 89,20  / Stuk*
    • KDN280A

      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 12 modulen

      € 22,80  / Stuk*
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,00  / Stuk*
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 5,75  / Stuk*
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 82,50  / Stuk*
    • MZ204

      Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 70,20  / Stuk*
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 70,20  / Stuk*
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 48,70  / Stuk*
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 45,90  / Stuk*
    • BF225N

      Aardlekelement 2-polig 25 A 300 mA klasse A

      € 257,00  / Stuk*
    • BD225N

      Aardlekelement 2-polig 25 A 30 mA klasse A

      € 279,00  / Stuk*
    • KZN023

      Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

      € 1,15  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    • Uiterste uitschakel­ver­mogen bij 400 V (EN 60947-2)
      10 kA
    • Nomi­nale stroom -15°C
      20,8 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      20,4 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      19,8 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      19,3 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      18,8 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      18,3 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      17,8 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      17,3 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      16,8 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      15,8 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      15,3 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      14,8 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      14,5 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      13,8 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      13,3 A
    • Nomi­nale stroom 65°C
      12,8 A
    • Nomi­nale stroom 70°C
      12,3 A
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      2P
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      B
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      6 kA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede uitgangen quickconnect met soepele aders
      1,5 - 4,0 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede uitgangen quickconnect met massieve aders
      1,5 - 4,0 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Stroom­be­gren­zings­klasse
      3
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      Voor alle klimaten
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      5,20 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      quickconnect
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83,40 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MBS216E
    PDF
    RoHS report MBS216E
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding MBS216E | Hager Nederland

      Afbeelding MBS216E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad MBS216E | Hager Nederland

      Hager Productdatablad MBS216E

      Installatieautomaat 2-polig 16 A B-karakteristiek 6 kA, QB + QC

      PDF
    • Productinformatie

      Afbeelding Productinformatie nl-NL 2024-02-28 | Hager Nederland

      Productinformatie nl-NL 2024-02-28

      PDF
      1,60 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

      Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

      PDF
      1,04 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08

      PDF
      808,67 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group