The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • MBN206E
    EAN-nummer
    3250614312885
    Verpakking
    6 stukken

    Installatieautomaat 2-polig 6 A B-karakteristiek 6 kA MBN206E

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    catalog.product_page.follow_up.title

    NBN206

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Installatieautomaat 2-polig 6 A B-karakteristiek 6 kA

    MBN206E

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (14)
    • Kamrail 4 product.page.accessories.products-available
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 product.page.accessories.products-available
    • Toebe­horen 1 product.page.accessories.products-available
    • Nulspan­nings­spoel 1 product.page.accessories.products-available
    • Shunt afschakeling 2 product.page.accessories.products-available
    • Hulp­con­tact­blok 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Kamrail
    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Toebe­horen
    • Nulspan­nings­spoel
    • Shunt afschakeling
    • Hulp­con­tact­blok
    • Aard­lek­ele­ment type A
    • Toebe­horen kamrails
    • KDN263B

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen

      € 79,90  / stuk*
    • KDN280B

      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen

      € 94,70  / stuk*
    • KDN280A

      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 12 modulen

      € 24,10  / stuk*
    • KDN263A

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen

      € 21,50  / stuk*
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,60  / stuk*
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / stuk*
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 87,60  / stuk*
    • MZ204

      Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / stuk*
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / stuk*
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 51,70  / stuk*
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 48,70  / stuk*
    • BF225N

      Aardlekelement 2-polig 25 A 300 mA klasse A

      € 272,00  / stuk*
    • BD225N

      Aardlekelement 2-polig 25 A 30 mA klasse A

      € 296,00  / stuk*
    • KZN023

      Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

      € 1,20  / stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      6 A
    • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1
      10 kA
    • Nomi­nale stroom bij -15 °C
      7,54 A
    • Nomi­nale stroom bij -10 °C
      7,37 A
    • Nomi­nale stroom bij -5 °C
      7,2 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      7,03 A
    • Nomi­nale stroom bij 5 °C
      6,86 A
    • Nomi­nale stroom bij 10 °C
      6,69 A
    • Nomi­nale stroom bij 15 °C
      6,51 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      6,34 A
    • Nomi­nale stroom bij 25 °C
      6,17 A
    • Nomi­nale stroom bij 30 °C
      6 A
    • Nomi­nale stroom bij 35 °C
      5,8 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      5,59 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      5,39 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      5,18 A
    • Nomi­nale stroom bij 55 °C
      4,98 A
    • Nomi­nale stroom bij 60 °C
      4,77 A
    • Nomi­nale stroom bij 65 °C
      4,57 A
    • Nomi­nale stroom bij 70 °C
      4,36 A
    • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 400 VAC conform IEC 60898-1
      6 kA
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      2P
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      B
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      6 kA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      bicon­nect
    • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1 - 35 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Raster­af­stand
      35 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Stroom­be­gren­zings­klasse
      3
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      Voor alle klimaten
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      2,50 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      70 mm
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      4000

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MBN206E
    PDF
    RoHS report MBN206E
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding MBN206E | Hager Nederland

      Afbeelding MBN206E

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad MBN206E | Hager Nederland

      Hager Productdatablad MBN206E

      Installatieautomaat 2-polig 6 A B-karakteristiek 6 kA

      PDF
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group