The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • MBN106E
    De Hager MBN106E 1-polige installatieautomaat (MCB), beveiligt elektrische installaties tegen overbelasting en kortsluiting. Heeft een nominale stroom (In) van 6A. Vanwege de B-karakteristiek reageert hij snel op overbelasting en kan piekstromen aan van maximaal 3 tot 5x In. Met een afschakelvermogen van 6kA kan de MBN106E toegepast worden in stroomkringen van woningbouw en lichte commerciële toepassingen.
    EAN-nummer
    3250614312731
    Verpakking
    12 stuks

    Installatieautomaat (MCB) 1-polig - B-6A, 6kA MBN106E

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    NBN106

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Installatieautomaat (MCB) 1-polig - B-6A, 6kA

    MBN106E

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Nulspan­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Toebe­horen
    • Nulspan­nings­spoel
    • Shunt afschakeling
    • Hulp­con­tact­blok
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,60  / Stuk*
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 87,60  / Stuk*
    • MZ204

      Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 51,70  / Stuk*
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 48,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      6 A
    • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1
      6 kA
    • Nomi­nale stroom bij -15 °C
      7,54 A
    • Nomi­nale stroom bij -10 °C
      7,37 A
    • Nomi­nale stroom bij -5 °C
      7,2 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      7,03 A
    • Nomi­nale stroom bij 5 °C
      6,86 A
    • Nomi­nale stroom bij 10 °C
      6,69 A
    • Nomi­nale stroom bij 15 °C
      6,51 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      6,34 A
    • Nomi­nale stroom bij 25 °C
      6,17 A
    • Nomi­nale stroom bij 30 °C
      6 A
    • Nomi­nale stroom bij 35 °C
      5,8 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      5,59 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      5,39 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      5,18 A
    • Nomi­nale stroom bij 55 °C
      4,98 A
    • Nomi­nale stroom bij 60 °C
      4,77 A
    • Nomi­nale stroom bij 65 °C
      4,57 A
    • Nomi­nale stroom bij 70 °C
      4,36 A
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      1P
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      B
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      6 kA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      bicon­nect
    • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1 - 35 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Raster­af­stand
      35 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Stroom­be­gren­zings­klasse
      3
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      Voor alle klimaten
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      1,30 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      70 mm
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      4000

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MBN106E
    PDF
    RoHS report MBN106E
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding MBN106E | Hager Nederland

      Afbeelding MBN106E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad MBN106E | Hager Nederland

      Hager Productdatablad MBN106E

      Installatieautomaat 1-polig 6 A B-karakteristiek 6 kA

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group