The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • Mespa­troon- en veilig­he­den­last­schei­ders en toebe­horen
    • LVZVSE
    EAN-nummer
    4049857199501
    Verpakking
    3 stuks
    Artikelgroep
    8V2
    • Mespa­troon- en veilig­he­den­last­schei­ders en toebe­horen

    Stalen V-inlegklem max. 300 mm² (set à 3 stuks) LVZVSE

    Brutoprijs
    € 52,00
    / Stuk *
    € 52,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Stalen V-inlegklem max. 300 mm² (set à 3 stuks)

    LVZVSE

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 3 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • LVSR2VE

      Gr.2, 185 mm railafstand, 1-polig schakelend, V-aansluiting

      € 492,00  / Stuk*
    • LVSG1VP

      Gr.1, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, V-aansluiting

      € 430,00  / Stuk*
    • LVSG2VP

      Gr.2, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, V-aansluiting

      € 437,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      35 - 240 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      35 - 240 mm²
    • Door­snede massieve geleider (RM)
      35 - 300 mm²
    • Door­snede massieve geleider
      50 - 240 mm²
    • Door­snede massieve geleider (RE)
      35 - 300 mm²
    • Door­snede massieve geleider (SE)
      50 - 300 mm²
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      25 - 25 NM
    Afme­tingen
    • Hoogte
      49 mm
    • Breedte
      33 mm
    • Diepte
      210 mm
    Kabel
    • Materiaal kabel
      Koper, Aluminium

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LVZVSE | Hager Nederland

      Afbeelding LVZVSE

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad LVZVSE | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LVZVSE

      Stalen V-inlegklem max. 300 mm² (set à 3 stuks)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-31 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-31

      PDF
      317,40 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-31 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-31

      PDF
      317,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZRAD - Afdekplaat direct op het railsysteem
      LVZRAD
      Afdekplaat direct op het railsysteem
      Brutoprijs
      € 40,80
      / Stuk *
      € 40,80
      / Stuk *
    • 2
      LVZSA - Microschakelaar t.b.v. schakelstandindicatie, gr. 1-3
      LVZSA
      Microschakelaar t.b.v. schakelstandindicatie, gr. 1-3
      Brutoprijs
      € 29,10
      / Stuk *
      € 29,10
      / Stuk *
    • 3
      LVZRG - Rode handgreep voor gr. 1-3 (set à 3 stuks)
      LVZRG
      Rode handgreep voor gr. 1-3 (set à 3 stuks)
      Brutoprijs
      € 8,20
      / Stuk *
      € 8,20
      / Stuk *
    • 4
      LVZRA - Afdekplaat met afstandssteunen
      LVZRA
      Afdekplaat met afstandssteunen
      Brutoprijs
      € 52,00
      / Stuk *
      € 52,00
      / Stuk *
    • 5
      LVZPH - Afsluitbare afdekking voor LVZGA
      LVZPH
      Afsluitbare afdekking voor LVZGA
      Brutoprijs
      € 72,00
      / Stuk *
      € 72,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group