Scheidingschotten voor Gr. 1-3, set 5 st. LVZTW

EAN-nummer
4049857199457
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 8,95
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH1-NH3
Afme­tingen
  • Hoogte
    8,80 mm
  • Breedte
    50 mm
  • Diepte
    120 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Materiaal
  • Trans­pa­rant
    Nee
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Materiaal
    Kunst­stof

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.