Dubbeladapter 60/185mm LVZ00DA60-185
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aansluitklem stroomrail 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte48,40 mm
-
Breedte100 mm
-
Dikte rail5 - 10 mm
-
Afstand railsysteem60 mm, 185 mm
-
Nominale stroom IN160 A
-
Nominale spanning Ue690 - 690 V
-
Aandraaimoment14 - 32 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LVZ00DA60-185
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LVZ00DA60-185
Dubbeladapter 60/185mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2024-03-14
PDF967,50 kB