The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • LVS0060SPX
    EAN-nummer
    4049857124077
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V1
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen

    Gr. 00, 60 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting LVS0060SPX

    Brutoprijs
    € 194,00
    / Stuk *
    € 194,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Gr. 00, 60 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting

    LVS0060SPX

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • NH-mes­pa­troon 1 producten beschikbaar
    • Railsysteem­adapter 1 producten beschikbaar
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • NH-mes­pa­troon
    • Railsysteem­adapter
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam
    • LNH00063M6A

      Mespatroon NH00 63 A 690 V aM combimelder

      € 21,10  / Stuk*
    • LVZ00DA60-185

      Dubbeladapter 60/185mm

      € 116,00  / Stuk*
    • LVZ00AOU

      Opvulmodule/kabelafdekkap voor aanluiting gr. 00 60/100 mm, blind

      € 15,50  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • UE31B3N

      Bouwsteen, 450x250mm, voor 4x NH00-lastscheiderstrook, rail 60mm, horizontaal

      € 268,00  / Stuk*
    • UE32B8N

      Bouwsteen, 450x500mm, voor 9x NH00-lastscheiderstrook, rail 60mm, horizontaal

      € 320,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      160 A
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom lcc
      100 kA
    • Voor­waar­de­lijke nomi­nale kort­sluit­stroom bij Ue=400&nb­sp;V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B / 400 V
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B / 500 V
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B cate­gory B / 690 V
      160 A
    • Nomi­nale stroom bij Ue=400&nb­sp;VAC conform IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Nomi­nale stroom bij Ue=690&nb­sp;VAC conform IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Voor­waar­de­lijke nomi­nale kort­sluit­stroom bij Ue=690&nb­sp;V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      5 kA
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Ophangen
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      M8 klem
    • Uitvoe­ring afdek­king
      Korte klem­men­strook­af­dek­king
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    • Aantal schakel­bare polen
      3
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      14 - 14 NM
    • Aandraai­mo­ment voor montage op rail
      6 - 6 NM
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      200
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      1400
    • Apparaat­le­vens­duur (totaal mecha­nisch en elek­trisch) IEC 60947-3 tab.4
      1600
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8 kV
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 690 V
    Afme­tingen
    • Afstand railsysteem
      60 mm
    • Hoogte
      401 mm
    • Diepte
      123 mm
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      20 W
    • Vermo­gens­ver­lies van de zeke­ring in het apparaat geïn­stal­leerd
      12 W
    • Vermo­gens­ver­lies bij volle belas­ting
      56 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Elektrische bevei­li­ging
    • Met fout­in­di­cator
      Nee
    Func­ties
    • Dubbel onder­bre­kend
      Nee
    Materiaal
    • Bevat gere­cy­cled materiaal (% van totaal plastic gewicht)
      0

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Fuse switch vert. 00/100 3p M8 EFM (English )
    PDF
    451,87 kB
    REACH declaration LVS0060SPX
    PDF
    RoHS report LVS0060SPX
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LVS0060SPX | Hager Nederland

      Afbeelding LVS0060SPX

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LVS0060SPX | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LVS0060SPX

      Gr. 00, 60 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,97 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,97 MB
      Afbeelding Montageanleitung 00/60 3-polig | Hager Nederland

      Montageanleitung 00/60 3-polig

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,97 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-21

      PDF
      240,36 kB
      Afbeelding Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager Nederland

      Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

      Conformiteitsverklaring International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZ00WD150 - Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      LVZ00WD150
      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      Brutoprijs
      € 226,00
      / Stuk *
      € 226,00
      / Stuk *
    • 2
      LVZ00WE150 - Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase
      LVZ00WE150
      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase
      Brutoprijs
      € 119,00
      / Stuk *
      € 119,00
      / Stuk *
    • 3
      LVZW1000 - Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      LVZW1000
      Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 4
      LVZWE400 - Stroomtrafo klasse 1, 400/ 1A 5 VA
      LVZWE400
      Stroomtrafo klasse 1, 400/ 1A 5 VA
      Brutoprijs
      € 96,80
      / Stuk *
      € 96,80
      / Stuk *
    • 5
      LVZW250 - Stroomtrafo klasse 1, 250/5 A 5 VA
      LVZW250
      Stroomtrafo klasse 1, 250/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group