LKG, deksel voor kanaal 100 mm breed, grijs LK3710027030
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Breedte100 mm
-
Lengte2000 mm
-
Dekselbreedte100 mm
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
-
Gerelateerde SeriesLKG 37x100, LKG 50x100, LKG 75x100
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LK3710027030
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LK3710027030
LKG, deksel voor kanaal 100 mm breed, grijs
PDF -
Productgegevensblad
Product sheet for slotted trunking system LKG in English
Productgegevensblad en-GB 2018-10-11
PDF364,09 kB
Product sheet for slotted trunking system LKG in German
Productgegevensblad de-DE 2018-10-11
PDF370,56 kB