BA6, bedradingskanaal + deksel 80x100 mm, grijs BA68010007030B

EAN-nummer
4012740103084
Verpakking
12 Meter
Artikelgroep
1T1
Brutoprijs
€ 35,40
/ meter *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Draad­klem bedra­dingskanaal 1 producten beschikbaar
  • Popna­gel­tang 3 producten beschikbaar
  • Gereed­schap 1 producten beschikbaar
  • Uitbreek­tang 1 producten beschikbaar
  • Afstandbus 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 1 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    108 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Sleuf­breedte
    4 mm
  • Sleuf­breedte
    6 mm
Samen­stel­ling
  • Afdek­king in leve­rings­om­vang
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
Func­ties
  • Is zelfdo­vend
    Ja
Normen
  • Brand­baar­heids­klasse volgens UL94
    V0
Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    M1
Uitvoe­ring
  • Flexibel
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Zijwand
    Sleuf

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BA68010007030B | Hager Nederland

    Afbeelding BA68010007030B

  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP-bestanden International 2020-01-01 | Hager Nederland

    STEP-bestanden International 2020-01-01

    610,51 kB
  • Productgegevensblad

    Afbeelding Productgegevensblad de-DE 2018-10-11 | Hager Nederland

    Productgegevensblad de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
    Afbeelding Productgegevensblad en-GB 2018-10-11 | Hager Nederland

    Productgegevensblad en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.