The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
    • Toebe­horen en gereed­schap bedra­dingskanalen
    • L6490
    EAN-nummer
    4012740146296
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1T7
    • Toebe­horen en gereed­schap bedra­dingskanalen

    Uitbreektang voor bedradingskanaal L6490

    Brutoprijs
    € 203,00
    / Stuk *
    € 203,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Uitbreektang voor bedradingskanaal

    L6490

    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding L6490 | Hager Nederland

      Afbeelding L6490

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L6490 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad L6490

      Uitbreektang voor bedradingskanaal

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L5561 - Kanaalschaar 85 mm
      L5561
      Kanaalschaar 85 mm
      Brutoprijs
      € 217,00
      / Stuk *
      € 217,00
      / Stuk *
    • 2
      L5085 - Spreidklink 4 mm, klembereik 2-5 mm, grijs
      L5085
      Spreidklink 4 mm, klembereik 2-5 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 0,21
      / Stuk *
      € 0,21
      / Stuk *
    • 3
      L5067 - Spreidklink - 6 mm, klembereik 3-8 mm, grijs
      L5067
      Spreidklink 6 mm, klembereik 3-8 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 0,24
      / Stuk *
      € 0,24
      / Stuk *
    • 4
      M5164 - Kraagring M3/M5
      M5164
      Kraagring M3/M5
      Brutoprijs
      € 0,19
      / Stuk *
      € 0,19
      / Stuk *
    • 5
      L5263ROT - Inslagwerktuig voor spreidklink L5123
      L5263ROT
      Inslagwerktuig voor spreidklink L5123
      Brutoprijs
      € 88,00
      / Stuk *
      € 88,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group