The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
  • Bedra­dingskanalen pvc
  • B800803
  • Bedra­dingskanalen pvc

B/BA6, kabelhouder voor kanaal 80x80 mm, zwart B800803

EAN-nummer
4012740106948
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T1
Brutoprijs
€ 2,50
/ Stuk *
€ 2,50
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

B/BA6, kabelhouder voor kanaal 80x80 mm, zwart

B800803

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 5 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • B8008007030B

    B, bedradingskanaal + deksel 80x80 mm, grijs

    € 35,00  / meter*
  • B8010007030B

    B, bedradingskanaal + deksel 80x100 mm, grijs

    € 37,70  / meter*
  • BA68008007030B

    BA6, bedradingskanaal + deksel 80x80 mm, grijs

    € 32,40  / meter*
  • BA68010007030B

    BA6, bedradingskanaal + deksel 80x100 mm, grijs

    € 35,40  / meter*
  • BA6801000BLAUB

    BA6, bedradingskanaal + deksel 80x100 mm, blauw

    € 39,10  / meter*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    80 mm
Installatie, montage
  • Is aan te passen aan kanaal­breedte
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Zwart
  • Gere­la­teerde Series
    B: 80x80, B: 80x100, BA6 80x80, BA6 80x100

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration B800803
PDF
Hager RoHS report B800803
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding B800803 | Hager Nederland

    Afbeelding B800803

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad B800803 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad B800803

    B/BA6, kabelhouder voor kanaal 80x80 mm, zwart

    PDF
  • Productgegevensblad

    Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Nederland

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Productgegevensblad en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Nederland

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Productgegevensblad de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BA71202 - BA7, deksel voor kanaal 120 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    BA71202
    BA7, deksel voor kanaal 120 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    Brutoprijs
    € 9,80
    / meter *
    € 9,80
    / meter *
  • 2
    BA71002 - BA7, deksel voor kanaal 100 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    BA71002
    BA7, deksel voor kanaal 100 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    Brutoprijs
    € 8,00
    / meter *
    € 8,00
    / meter *
  • 3
    BA70802 - BA7, deksel voor kanaal 80 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    BA70802
    BA7, deksel voor kanaal 80 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    Brutoprijs
    € 7,40
    / meter *
    € 7,40
    / meter *
  • 4
    BA70602 - BA7, deksel voor kanaal 60 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    BA70602
    BA7, deksel voor kanaal 60 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    Brutoprijs
    € 4,70
    / meter *
    € 4,70
    / meter *
  • 5
    BA70402 - BA7, deksel voor kanaal 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    BA70402
    BA7, deksel voor kanaal 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    Brutoprijs
    € 3,50
    / meter *
    € 3,50
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group