LKG, bedradingskanaal + deksel 50x100 mm, grijs LKG5010007030B
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afstandbus 2 producten beschikbaar -
Popnageltang 3 producten beschikbaar -
Schroefrozet 1 producten beschikbaar -
Gereedschap 1 producten beschikbaar -
Uitbreektang 1 producten beschikbaar -
Draadklem bedradingskanaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte100 mm
-
Lengte2000 mm
-
Sleufbreedte4 mm
-
Sleufbreedte4 mm
-
Binnendoorsnede4152 - 4152 mm²
-
Afdekking in leveringsomvangJa
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
-
Is zelfdovendJa
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
-
FlexibelNee
-
ZijwandSleuf
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Gemonteerd opMontageplaat
-
KruipstroomvastJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LKG5010007030B
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LKG5010007030B
LKG, bedradingskanaal + deksel 50x100 mm, grijs
PDF -
STEP-bestanden
Step Model LKG5010007030B
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP541,44 kB -
Productgegevensblad
Product sheet for slotted trunking system LKG in English
Productgegevensblad en-GB 2018-10-11
PDF364,09 kB
Product sheet for slotted trunking system LKG in German
Productgegevensblad de-DE 2018-10-11
PDF370,56 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF304,62 kB