LKG, deksel voor kanaal 75 mm breed, grijs LK3707527030

EAN-nummer
4012740118736
Verpakking
48 meter
Artikelgroep
1T6
Brutoprijs
€ 8,95
/ meter *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    75 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Deksel­breedte
    75 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
  • Gere­la­teerde Series
    LKG 37x75, LKG 50x75, LKG 75x75

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.