LKG, bedradingskanaal + deksel 50x75 mm, grijs LKG5007507030B
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Afstandbus 2 product.page.accessories.products-available -
Popnageltang 3 product.page.accessories.products-available -
Schroefrozet 1 product.page.accessories.products-available -
Gereedschap 1 product.page.accessories.products-available -
Uitbreektang 1 product.page.accessories.products-available -
Draadklem bedradingskanaal 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte75 mm
-
Lengte2000 mm
-
Sleufbreedte4 mm
-
Sleufbreedte4 mm
-
Binnendoorsnede3085 - 3085 mm²
-
Afdekking in leveringsomvangJa
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
-
Is zelfdovendJa
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
-
FlexibelNee
-
ZijwandSleuf
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Gemonteerd opMontageplaat
-
KruipstroomvastJa
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LKG5007507030B
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad LKG5007507030B
LKG, bedradingskanaal + deksel 50x75 mm, grijs
PDF -
ProductBimStep
Step Model LKG5007507030B
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP539,82 kB -
Productdatablad
Product sheet for slotted trunking system LKG in English
Productgegevensblad en-GB 2018-10-11
PDF364,09 kB
Product sheet for slotted trunking system LKG in German
Productgegevensblad de-DE 2018-10-11
PDF370,56 kB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF304,62 kB