Zekering CHT 10-12 A Ø 10,3 x 38 mm LF312G

EAN-nummer
3250614062421
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8C1
€ 6,96
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
  • Zeke­rings­grootte
    10.3 x 38
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    12 A
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1,30 W
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    120 kA
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning
    500 - 500 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.