The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Wandgoten
    • Toebe­horen wandgoten
    • L4253BCHR
    EAN-nummer
    4012740336802
    Verpakking
    80 stuks
    Artikelgroep
    1B4
    • Toebe­horen wandgoten

    Kabelklem voor BR/BRA deksel 80 mm L4253BCHR

    Brutoprijs
    € 10,90
    / Stuk *
    € 10,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kabelklem voor BR/BRA deksel 80 mm

    L4253BCHR

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Deksel­breedte
      80 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verchroomd

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L4253BCHR
    PDF
    RoHS report L4253BCHR
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding L4253BCHR | Hager Nederland

      Afbeelding L4253BCHR

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L4253BCHR | Hager Nederland

      Hager Productdatablad L4253BCHR

      Kabelklem voor BR/BRA deksel 80 mm

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BRKL - BR65 kabelklem
      BRKL
      BR65 kabelklem
      Brutoprijs
      € 2,20
      / Stuk *
      € 2,20
      / Stuk *
    • 2
      L4181GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
      L4181GNGE
      Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
      Brutoprijs
      € 4,20
      / Stuk *
      € 4,20
      / Stuk *
    • 3
      BRTB - Kabelgeleiders voor BR wandgoot met C-profiel
      BRTB
      Kabelgeleiders voor BR wandgoot met C-profiel
      Brutoprijs
      € 12,60
      / Stuk *
      € 12,60
      / Stuk *
    • 4
      L5804 - Geluidsisolatie, 15 stukken mineraalvezel-isolatie L= 300 mm, D= 30 mm
      L5804
      Geluidsisolatie, 15 stukken mineraalvezel-isolatie L= 300 mm, D= 30 mm
      Brutoprijs
      € 46,80
      / Stuk *
      € 46,80
      / Stuk *
    • 5
      TWS70VERZ - Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt
      TWS70VERZ
      Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt
      Brutoprijs
      € 11,10
      / meter *
      € 11,10
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group