The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Wandgoten
    • Toebe­horen wandgoten
    • G2263
    EAN-nummer
    4012740203500
    Verpakking
    5 stuks
    Artikelgroep
    1A9
    • Toebe­horen wandgoten

    Universele draagsteun 195 - 460 mm G2263

    Brutoprijs
    € 50,90
    / Stuk *
    € 50,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Universele draagsteun 195 - 460 mm

    G2263

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    G2270
    G2270
    Adapterplaat 100mm
    € 9,65/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    G2271
    G2271
    Adapterplaat 130 - 170 mm
    € 10,40/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    G2272
    G2272
    Adapterplaat 210 mm
    € 11,70/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    • Monta­ge­wijze kanaal
      Ophangen
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration G2263
    PDF
    RoHS report G2263
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding G2263 | Hager Nederland

      Afbeelding G2263

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G2263 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad G2263

      Universele draagsteun 195 - 460 mm

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      431,16 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BRS1001309 - BRS, koppelset voor goot 100x130 mm, verzinkt
      BRS1001309
      BRS, koppelset voor goot 100x130 mm, verzinkt
      Brutoprijs
      € 17,60
      / set *
      € 17,60
      / set *
    • 2
      M5900GRAU - Lameldrager, grijs
      M5900GRAU
      Lameldrager, grijs
      Brutoprijs
      € 6,35
      / Stuk *
      € 6,35
      / Stuk *
    • 3
      L4181GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
      L4181GNGE
      Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
      Brutoprijs
      € 4,20
      / Stuk *
      € 4,20
      / Stuk *
    • 4
      G2272 - Adapterplaat 210 mm
      G2272
      Adapterplaat 210 mm
      Brutoprijs
      € 11,70
      / Stuk *
      € 11,70
      / Stuk *
    • 5
      M1043 - Scheidingsschot pvc, zwart
      M1043
      Scheidingsschot pvc, zwart
      Brutoprijs
      € 9,15
      / meter *
      € 9,15
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group