- BRN - wandgoten
- Toebehoren wandgoten
- Toon meer
BRN65 systeemdrager voor in bodemprofiel BRN65ST
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Hoogte68 mm
-
Lengte220 mm
-
MateriaalPC-ABS
-
KleurZwart
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Slagvastheid IKIK07
-
Gerelateerde SeriesBRN 65x130, BRN 65x170, BRN 65x210
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRN65ST
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BRN65ST
BRN65 systeemdrager voor in bodemprofiel
PDF -
Bestelhulp
Kunststof wandgoten BRN65, BRH65 en BR65 - Bestelhulp
Bestelhulp nl-NL 2026-10-27
PDF1,64 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF318,93 kB