eindklem tot 150mm² • KWB02 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Je bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
              • Bekijk alle categorieën
              • Distributiesystemen
                • Samengestelde groepenverdelers Vision
                  • Samengestelde groepenverdelers Vision
                  • Groepenverdelers zonder buisinvoerstuk
                  • Uitbreidingsverdeler
                  • PV verdeler
                  • Lege behuizingen
                  • Uitbreidingssets groepenverdelers Vision
                  • Toebehoren groepenverdelers Vision
                • Verdelers tot 63 A
                  • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebehoren
                  • Opbouw miniverdelers en toebehoren
                  • Opbouwverdeler Vector en toebehoren
                  • QuickConnect-klemmen
                • Verdelers tot 125 A
                  • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II
                  • Veldverdelers opbouw en toebehoren (FWQ)
                  • Veldverdelers inbouw/hollewand en toebehoren (FWU)
                • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
                  • Wandopbouwverdeler (FL/FP/FR)
                  • Staande verdeler (FL/FP/FR/FS)
                  • Koppelbare staande verdeler (FG)
                  • Toebehoren voor verdelers
                  • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
                  • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
                • Verdelers tot 6300 A - unimes H
                • Verdelers voor buitenopstelling
                  • Verdeelzuilen en kabelverdeelkasten voor inrichting met Univers N
                  • Verdeelzuilen
                  • Kabelverdeelkasten
                  • Toebehoren
                • Aansluittechniek
                  • Verdeelklemmen en toebehoren
                  • Aansluitklemmen en toebehoren
                  • PE- en N-klemmen, quickconnect en toebehoren
                  • PE- en N-klemmen en -toebehoren
                  • Rijgklemmen, insteektechniek en toebehoren
                  • Rijgklemmen, schroeftechniek en toebehoren
                  • Railklemmen en invoeradapters
                  • Verdeelklemmen
                  • Railkoper en toebehoren
                • Railkokersysteem
                  • unibar M
              • Modulair schakelen, beveiligen en meten
                • Modulair beveiligen
                  • Installatieautomaten (MCB)
                  • Aardlekschakelaars (RCCB)
                  • Aardlekelementen (RCCB) voor installatieautomaten
                  • Aardlekautomaten HACO (RCBO)
                  • Vlamboogbeveiligingen (AFDD)
                  • Overspanningsbeveiliging (SPD)
                  • Toebehoren
                  • Aardlekrelais en toebehoren
                  • Cilindrische zekering
                  • Motorbeveiligingsschakelaars en toebehoren
                • Schakelen en signaleren
                  • Hoofdschakelaars, led signaalmodules en drukknopschakelaars
                  • Magneetschakelaars, voorrangsrelais en toebehoren
                  • Power Contactors
                  • Tijdschakelklok analoog - digitaal - KNX
                  • Modulaire lastscheiders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
                  • Dimmers en besturingsmodulen
                  • Tijdrelais
                  • Modulaire transformatoren, noodverlichting en contactdozen
                  • Omschakelaars, sleutelschakelaars en toebehoren
                  • Schemerschakelaars en toebehoren
                  • Impulsrelais en toebehoren
                  • Akoestische signaleringscomponenten
                • Meters en meetinstrumenten
                  • kWh-meters
                  • Multimeters
                  • Stroomtransformatoren voor railsysteem en toebehoren
                  • Volt- en ampèremeters en toebehoren
                  • Netbewakingsrelais, net- en systeembeveiliging
              • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
                • Lastscheiders en lastomschakelaars
                  • Lastscheiders
                  • Veilighedenlastscheiders
                  • Handbediende lastomschakelaars (MTSE)
                  • Gemotoriseerde (RTSE) en automatische (ATSE) lastomschakelaars
                  • Toebehoren lastscheiders
                  • Toebehoren lastomschakelaars
                • Vermogensautomaten en -schakelaars
                  • MCCB
                  • MCCB toebehoren
                  • MCCB vermogensschakelaars
                  • ACB toebehoren
                • Circuitbeveiliging
                  • NH-mespatroonlastscheiders en toebehoren
                  • Mespatroon- en veilighedenlastscheiders en toebehoren
                  • NH-Smeltveiligheden
                  • D/D0-zekeringhouder
                  • D0-patroonlastcheiders
                  • D/D0 zekeringen en toebehoren
                  • Cilindrische zekeringen en zekeringhouders
                • Aardlekrelais en motorbeveiligingsschakelaars
                  • Aardlekrelais en toebehoren
                  • Motorbeveiligingsschakelaars en toebehoren
              • Schakelmateriaal
                • Serie berker S.1
                  • Af­dekra­men en op­bouw­be­hui­zin­gen - Serie berker S.1
                  • Wandcontactdozen - Serie berker S.1
                  • Lichtbesturing - Serie berker S.1
                  • Dimmers - Serie berker S.1
                  • Bewegingsmelders - Serie berker S.1
                  • Jaloeziebesturing - Serie berker S.1
                  • Klimaatregeling - Serie berker S.1
                  • Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
                  • Beveiligings- en veiligheidssystemen - Serie berker S.1
                  • Hoteltoepassingen - Serie berker S.1
                  • Zorginstallatie - Serie berker S.1
                  • Barrièrevrij bouwen - Serie berker S.1
                  • Overige functies en afdekkingen - Serie berker S.1
                • Serie berker B.3
                  • Afdekramen - Serie berker B.3
                  • Wandcontactdozen - Serie berker B.3
                  • Lichtbesturing - Serie berker B.3
                  • Dimmers - Serie berker B.3
                  • Bewegingsmelders - Serie berker B.3
                  • Jaloeziebesturing - Serie berker B.3
                  • Klimaatregeling - Serie berker B.3
                  • Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
                  • Beveiligings- en veiligheidssystemen - Serie berker B.3
                  • Hoteltoepassingen - Serie berker B.3
                  • Barrièrevrij bouwen - Serie berker B.3
                  • Overige functies en afdekkingen - Serie berker B.3
                • Serie berker B.7
                  • Afdekramen - Serie berker B.7
                  • Wandcontactdozen - Serie berker B.7
                  • Lichtbesturing - Serie berker B.7
                  • Dimmers - Serie berker B.7
                  • Bewegingsmelders - Serie berker B.7
                  • Jaloeziebesturing - Serie berker B.7
                  • Klimaatregeling - Serie berker B.7
                  • Communicatietechniek - Serie berker B.7
                  • Beveiligings- en veiligheidssystemen - Serie berker B.7
                  • Hoteltoepassingen - Serie berker B.7
                  • Barrièrevrij bouwen - Serie berker B.7
                  • Overige functies en afdekkingen - Serie berker B.7
                • Serie berker Q.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Serie berker Q.1
                  • Wandcontactdozen - Serie berker Q.1
                  • Lichtbesturing - Serie berker Q.1
                  • Dimmers - Serie berker Q.1
                  • Bewegingsmelders - Serie berker Q.1
                  • Jaloeziebesturing - Serie berker Q.1
                  • Klimaatregeling - Serie berker Q.1
                  • Communicatietechniek - Serie berker Q.1
                  • Beveiligings- en veiligheidssystemen - Serie berker Q.1
                  • Hoteltoepassingen - Serie berker Q.1
                  • Zorginstallatie - Serie berker Q.1
                  • Barrièrevrij bouwen - Serie berker Q.1
                  • Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.1
                • Serie berker Q.3
                  • Afdekramen - Serie berker Q.3
                  • Wandcontactdozen - Serie berker Q.3
                  • Lichtbesturing - Serie berker Q.3
                  • Dimmers - Serie berker Q.3
                  • Bewegingsmelders - Serie berker Q.3
                  • Jaloeziebesturing - Serie berker Q.3
                  • Klimaatregeling - Serie berker Q.3
                  • Communicatietechniek - Serie berker Q.3
                  • Beveiligings- en veiligheidssystemen - Serie berker Q.3
                  • Hoteltoepassingen - Serie berker Q.3
                  • Zorginstallatie - Serie berker Q.3
                  • Barrièrevrij bouwen - Serie berker Q.3
                  • Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.3
                • Serie berker Q.7
                  • Afdekramen - Serie berker Q.7
                  • Wandcontactdozen - Serie berker Q.7
                  • Lichtbesturing - Serie berker Q.7
                  • Dimmers - Serie berker Q.7
                  • Bewegingsmelders - Serie berker Q.7
                  • Jaloeziebesturing - Serie berker Q.7
                  • Klimaatregeling - Serie berker Q.7
                  • Communicatietechniek - Serie berker Q.7
                  • Beveiligings- en veiligheidssystemen - Serie berker Q.7
                  • Hoteltoepassingen - Serie berker Q.7
                  • Barrièrevrij bouwen - Serie berker Q.7
                  • Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.7
                • Serie berker K.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Serie berker K.1
                  • Wandcontactdozen - Serie berker K.1
                  • Lichtbesturing - Serie berker K.1
                  • Dimmers - Serie berker K.1
                  • Bewegingsmelders - Serie berker K.1
                  • Jaloeziebesturing - Serie berker K.1
                  • Klimaatregeling - Serie berker K.1
                  • Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
                  • Beveiligings- en veiligheidssystemen - Serie berker K.1
                  • Hoteltoepassingen - Serie berker K.1
                  • Zorginstallatie - Serie berker K.1
                  • Barrièrevrij bouwen - Serie berker K.1
                  • Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.1
                • Serie berker K.5
                  • Afdekramen en opbouwbehuizingen - Berker K.5
                  • Wandcontactdozen - Serie berker K.5
                  • Lichtbesturing - Serie berker K.5
                  • Dimmers - Serie berker K.5
                  • Bewegingsmelders - Serie berker K.5
                  • Jaloeziebesturing - Serie berker K.5
                  • Klimaatregeling - Serie berker K.5
                  • Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
                  • Beveiligings- en veiligheidssystemen - Serie berker K.5
                  • Hoteltoepassingen - Serie berker K.5
                  • Barrièrevrij bouwen - Serie berker K.5
                  • Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.5
                • Serie berker R.1
                  • Afdekramen - Serie berker R.1
                  • Wandcontactdozen - Serie berker R.1
                  • Lichtbesturing - Serie berker R.1
                  • Dimmers - Serie berker R.1
                  • Bewegingsmelders - Serie berker R.1
                  • Jaloeziebesturing - Serie berker R.1
                  • Klimaatregeling - Serie berker R.1
                  • Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
                  • Hoteltoepassingen - Serie berker R.1
                  • Barrièrevrij bouwen - Serie berker R.1
                  • Overige functies en afdekkingen - Serie berker R.1
                • Serie berker R.3
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Serie berker R.3
                  • Wandcontactdozen - Serie berker R.3
                  • Lichtbesturing - Serie berker R.3
                  • Dimmers - Serie berker R.3
                  • Bewegingsmelders - Serie berker R.3
                  • Jaloeziebesturing - Serie berker R.3
                  • Klimaatregeling - Serie berker R.3
                  • Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
                  • Hoteltoepassingen - Serie berker R.3
                  • Barrièrevrij bouwen - Serie berker R.3
                  • Overige functies en afdekkingen - Serie berker R.3
                • Serie berker R.8
                  • Afdekramen en dozen voor inbouwmontage - Serie berker R.8
                  • Wandcontactdozen - Serie berker R.8
                  • Lichtbesturing - Serie berker R.8
                  • Dimmers - Serie berker R.8
                  • Bewegingsmelders - Serie berker R.8
                  • Jaloeziebesturing - Serie berker R.8
                  • Klimaatregeling - Serie berker R.8
                  • Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.8
                  • Hoteltoepassingen - Serie berker R.8
                  • Barrièrevrij bouwen - Serie berker R.8
                • berker Serie 1930
                  • <br/>Afdekramen en opbouwbehuizingen - berker Serie 1930
                  • Wandcontactdozen - berker Serie 1930
                  • <br/>Lichtbesturing - berker Serie 1930
                  • Dimmers - berker Serie 1930
                  • <br/>Bewegingsmelders - berker Serie 1930
                  • Jaloeziebesturing - berker Serie 1930
                  • Klimaatregeling - berker Serie 1930
                  • Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie 1930
                  • Hoteltoepassingen - berker Serie 1930
                  • Overige functies en afdekkingen - berker Serie 1930
                • berker Serie Glas
                  • <br/>Afdekramen- berker Serie Glas
                  • Wandcontactdozen - berker Serie Glas
                  • <br/>Lichtbesturing - berker Serie Glas
                  • <br/>Dimmers - berker Serie Glas
                  • Jaloeziebesturing - berker Serie Glas
                  • Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie Glas
                  • Hoteltoepassingen - berker Serie Glas
                  • Overige functies en afdekkingen - berker Serie Glas
                • berker Serie R.classic
                  • <br/>Afdekramen- berker Serie R.classic
                  • Wandcontactdozen - berker Serie R.classic
                  • <br/>Lichtbesturing - berker Serie R.classic
                  • Dimmers - berker Serie R.classic
                  • Bewegingsmelders - berker Serie R.classic
                  • Jaloeziebesturing - berker Serie R.classic
                  • Klimaatregeling - berker Serie R.classic
                  • Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie R.classic
                  • Hoteltoepassingen - berker Serie R.classic
                  • Overige functies en afdekkingen - berker Serie R.classic
                • Serie berker TS
                  • Afdekplaten en drukknoppen - Serie berker TS
                  • Overige functies en afdekkingen - Serie berker TS
                • Serie berker Integro
                  • Afdekramen en opbouwbehuizingen - Serie berker Integro
                  • Wandcontactdozen - Serie berker Integro
                  • Wandcontactdoos 12 V - Serie berker Integro
                  • Lichtbesturing - Serie berker Integro
                  • Jaloeziebesturing - Serie berker Integro
                  • Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker Integro
                  • Overige functies en afdekkingen - Serie berker Integro
                • CEE con­tactmateriaal, for­nuisaansluitingen en toebehoren
                  • Fornuisaansluitdozen
                  • CEE-contactmateriaal
                  • Potentiaalvereffeningscontactdozen
                  • Toebehoren voor schakelmateriaal
                • Opbouwschakelmateriaal
                  • Wandcontactdozen SCHUKO
                  • Wandcontactdozen internationaal
                  • Schakelaars en drukknoppen
                  • Combinatie wisselschakelaar/wandcontactdoos
                  • Signaallampen
                  • Toebehoren voor schakelmateriaal voor in droge ruimten
                • Waterdicht schakelmateriaal
                  • Inbouw IP44
                  • Opbouw IP44
                  • Opbouw IP55
              • Kabelmanagementsystemen
                • Wandgoten
                  • BRN - wandgoten
                  • BR - wandgoten
                  • BKIS - inbouw wandgootsysteem
                  • Toebehoren wandgoten
                • Kabelkanalen
                  • LF - kabelkanaalsysteem
                  • LFK - kabelkanaalsysteem
                  • FB - kabelkanaalsysteem
                  • Plafondkanaal voor kantoorruimten
                  • FWK - brandvertragende transportkanalen en brandbeschermingstoebehoren
                  • Deurlijstkanaal met hulpstukken en toebehoren
                  • Mini-snap kanalen
                • SL - plintgoten
                  • SL-plintgoten
                  • Outlets voor SL-plintgoten
                  • Toebehoren voor SL-plintgoten
                  • Hoekkanaal met hulpstukken en toebehoren
                • Plafond- en vloerinstallatiezuilen
                  • Plafondaansluitzuilen - DA
                  • Vloeraansluitzuilen - DAP
                • Vloerinstallatiesystemen
                  • Verzonken kanaalsysteem
                  • Verzonken vloergootsystemen
                  • Opbouw-vloerinstallatiesystemen
                  • Verhoogde vloerinstallatiesystemen
                  • Vloercontactdozen en installatiedozen
                  • Installatiedozen, inbouwcomponenten en toebehoren
                • Werkplekoplossingen
                  • Bureauopbouwmodules
                  • Universele stekkerdozen
                  • Pop-up
                  • Toebehoren voor werkplekoplossingen
                • Schakel- & aansluitmateriaal
                  • Ecoline kanaalcontactdozen, afdekramen en aansluittoebehoren
                  • Inbouwdozen, modulaire afdekramen en afdekraamtussenstukken
                  • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
                  • Universele inbouwdozen
                  • Inbouwdozen, afdekplaten en afdekramen voor CEE
                  • Inbouwelementen Gallery
                • Bedradingskanalen en toebehoren
                  • Bedradingskanalen pvc
                  • Bedradingskanalen halogeenvrij
                  • Flexibele bedradingskanalen
                  • Kabelkanaalkappen
                  • Toebehoren en gereedschap bedradingskanalen
                • Decentrale stroomverdeling
                  • Aansluitdozen
                  • Aansluittoebehoren
              • Huis- en gebouwautomatisering
                • Systeemcomponenten
                  • Systeemcomponenten en interfaces
                  • Voedingsmodules
                • RF-oplossingen
                  • KNX-RF | quicklink
                • Visualisatie
                  • Visualisatie Domovea
                • Schakelactoren
                  • Schakelactoren
                  • Dimactoren
                  • Dali-actoren
                  • Lichtbesturing
                  • Rolluik-/jaloezie-actoren
                  • Verwarmingsregelaar
                  • Analoge actoren
                • Sensoren
                  • Drukknopmodules
                  • Tastsensoren B.IQ
                  • Touchsensoren R.1/R.3
                  • Glas met aanraaksensoren
                  • Drukknopmodules, opbouw W.1
                  • Ruimtethermostaat
                  • Bewegings- en aanwezigheidsmelders
                  • Weerstation
                  • Binaire ingangen
                  • Programmaklok
                  • Energiemeting
                • Toebehoren gebouwautomatisering
                  • Toebehoren gebouwautomatisering
              • Energiemanagement en energieopslag
                • Flow energiemanagement oplossing (HEMS)
                  • Flow energiemanager
                  • Accessoires en reserveonderdelen
                  • witty plus
                • Agardio energiemonitoring
                  • Agardio manager hoofdcomponenten
                  • Agardio energiemeters
                  • Agardio accessoires
                • Energiemonitoringscomponenten
                  • Netbewakingsrelais, net- en systeembeveiliging
                  • Stroomtransformatoren en toebehoren
                  • kWh-meters
                  • Volt- en ampèremeters en toebehoren
                • Powerstation energieopslag
              • Laadstations
                • Laadstations
                  • Laadstation witty one
                  • Laadstation witty plus
                  • Laadstation witty pro
                • Accessoires en reserveonderdelen laadstations
                  • Accessoires
                  • Reserveonderdelen
                • Laadmanagement
                  • Connected laadmanagement
              • Veiligheid
                • Rook- en hittemelder
                  • Rook-/hittemelder en toebehoren
                  • RF rook-/hittemelder en toebehoren
              • Deurcommunicatie
                • Tweedraads video/audio-technologie
                  • Tweedraads technologie - binnenstations en toebehoren
                  • Tweedraads technologie - systeem componenten
                  • Tweedraads technologie - buitenstations en toebehoren
                  • Tweedraads technologie - video/audio-sets
              • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders
                • Bewegings- en aanwezigheidsmelders voor binnen en buiten
                  • Plafond
                  • Wand
                • Toebehoren voor bewegings- en aanwezigheidsmelders
                  • Afstandsbedieningen
                  • Montagetoebehoren
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            Account
            • Catalogus
            • Distri­bu­tiesystemen
            • Aansluit­tech­niek
            • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen
            • KWB02
            Huidige zoektocht
            Afbeelding Filter | Hager Nederland Filter
            Afbeelding Filter | Hager Nederland Filter
            ProductenTonen

            Onze meest bekeken producten

            5
            1
            KWJ04B10 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm², 10-voudig, schroef
            KWJ04B10
            Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm², 10-voudig, schroef
            Brutoprijs
            € 5,70
            / Stuk *
            € 5,70
            / Stuk *
            2
            KWE04GR - Afsluitplaat voor KXA10E, KXA16E
            KWE04GR
            Afsluitplaat voor KXA10E, KXA16E
            Brutoprijs
            € 1,55
            / Stuk *
            € 1,55
            / Stuk *
            3
            KWL002 - Codering 0-100, 25 strips (1,2,..10) (11, 12…20) etc.
            KWL002
            Codering 0-100, 25 strips (1,2,..10) (11, 12…20) etc.
            Brutoprijs
            € 66,10
            / set *
            € 66,10
            / set *
            4
            KXA04LH - Rijgklem 4mm² fase, 32A/800V, schroef
            KXA04LH
            Rijgklem 4mm² fase, 32A/800V, schroef
            Brutoprijs
            € 1,65
            / Stuk *
            € 1,65
            / Stuk *
            5
            KXA02LH - Rijgklem 2,5mm² fase, 24 A/800 V, schroef
            KXA02LH
            Rijgklem 2,5mm² fase, 24 A/800 V, schroef
            Brutoprijs
            € 1,40
            / Stuk *
            € 1,40
            / Stuk *
            KWB02 - Eindsteun 150 mm²
            KWB02 - Eindsteun 150 mm²

            Eindsteun 150 mm²

            KWB02

            KWB02 - Eindsteun 150 mm²
            KWB02 - Eindsteun 150 mm²
            • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen

            Eindsteun 150 mm² KWB02

            EAN-nummer
            3250613931339
            Verpakking
            100 stuks
            Artikelgroep
            I30
            Brutoprijs
            € 4,10
            / Stuk *
            € 4,10
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Diepte
              60 mm
            • Hoogte
              50 mm
            • Breedte
              10 mm
            Aansluitmogelijk­heden
            • Aansluit­wijze
              Schroefaansluiting

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration KWB02 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KWB02 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              KXA02E - Rijgklem 2,5 mm² aarde, schroef
              KXA02E
              Rijgklem 2, 5 mm² aarde, schroef
              Brutoprijs
              € 4,10
              / Stuk *
              € 4,10
              / Stuk *
            • 2
              KXA02LH - Rijgklem 2,5mm² fase, 24 A/800 V, schroef
              KXA02LH
              Rijgklem 2, 5mm² fase, 24 A/800 V, schroef
              Brutoprijs
              € 1,40
              / Stuk *
              € 1,40
              / Stuk *
            • 3
              KXA02LX - Etagerijgklem 2,5 mm² fase, 24 A/400 V, schroef
              KXA02LX
              Etagerijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/400 V, schroef
              Brutoprijs
              € 4,00
              / Stuk *
              € 4,00
              / Stuk *
            • 4
              KXA02NH - Rijgklem 2,5mm² nul, 24 A/800 V, schroef
              KXA02NH
              Rijgklem 2, 5mm² nul, 24 A/800 V, schroef
              Brutoprijs
              € 1,40
              / Stuk *
              € 1,40
              / Stuk *
            • 5
              KXA04I2 - Rijgklem 3-voudig F/F/PE, 4 mm², schroef
              KXA04I2
              Rijgklem 3-voudig F/F/PE, 4 mm², schroef
              Brutoprijs
              € 6,15
              / Stuk *
              € 6,15
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group