Rijgklem 35 mm² nul, 125 A/400 V, schroef KXA35N

EAN-nummer
3250613941970
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
I30
€ 6,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­dings­brug 6 producten beschikbaar
  • Toebe­horen rijg­klemmen 2 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    51,50 mm
  • Breedte
    58 mm
  • Diepte
    16 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    35 mm² max.
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    50 mm² max.
Materiaal
  • Kleur
    Blauw
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.