The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen
  • KWB01
  • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen

Eindsteun 35 mm² KWB01

EAN-nummer
3250613931322
Verpakking
100 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 1,30
/ Stuk *
€ 1,30
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Eindsteun 35 mm²

KWB01

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 75 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • KYA02LH2

    Rijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/800 V, 2 x quickconnect

    € 1,30  / Stuk*
  • KYA10NH2

    Rijgklem 10 mm² nul, 57 A/800 V, 2 x quickconnect

    € 3,40  / Stuk*
  • KYA16LH2

    Rijgklem 16 mm² fase, 76 A/800 V, 2 x quickconnect

    € 4,00  / Stuk*
  • KYA10LH2

    Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/800 V, 2 x quickconnect

    € 3,40  / Stuk*
  • KYA06LH2

    Rijgklem 6 mm² fase, 41 A/800 V, 2 x quickconnect

    € 2,50  / Stuk*
  • KYA04LH4

    Rijgklem 4 mm² fase, 32 A/800 V, 4 x quickconnect

    € 2,70  / Stuk*
  • KYA04LH3

    Rijgklem 4 mm² fase, 32 A/800 V, 3 x quickconnect

    € 2,10  / Stuk*
  • KYA04LH2

    Rijgklem 4 mm² fase, 32 A/800 V, 2 x quickconnect

    € 1,80  / Stuk*
  • KYA02LH4

    Rijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/800 V, 4 x quickconnect

    € 2,10  / Stuk*
  • KYA02LH3

    Rijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/800 V, 3 x quickconnect

    € 1,80  / Stuk*
  • KYA02NH

    Rijgklem 2, 5 mm² nul, 24 A/800 V, quickconnect

    € 1,40  / Stuk*
  • KYB16LH

    Rijgklem 16 mm² fase, 57 A/800 V, quickconnect

    € 4,80  / Stuk*
  • KYB10LH

    Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/800 V, quickconnect

    € 3,20  / Stuk*
  • KYA04LH

    Rijgklem 4 mm² fase, 32 A/800 V, quickconnect

    € 1,80  / Stuk*
  • KYA02LH

    Rijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/800 V, quickconnect

    € 1,40  / Stuk*
  • KXA04KD

    Meetklem 4 mm², 20 A/800 V, schroef

    € 5,40  / Stuk*
  • KXA04I6

    Rijgklem 2-voudig F/PE, 4 mm², schroef

    € 7,30  / Stuk*
  • KXA04I5

    Rijgklem 2-voudig F, 4 mm², schroef

    € 3,20  / Stuk*
  • KXA04I4

    Rijgklem 2-voudig F/F, 4 mm², schroef

    € 3,60  / Stuk*
  • KXA04I2

    Rijgklem 3-voudig F/F/PE, 4 mm², schroef

    € 6,15  / Stuk*

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • RAL-­code
    9011
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KWB01
PDF
Hager RoHS report KWB01
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KWB01 | Hager Nederland

    Afbeelding KWB01

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KWB01 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KWB01

    Eindsteun 35 mm²

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KWL003 - Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.
    KWL003
    Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.
    Brutoprijs
    € 66,10
    / set *
    € 66,10
    / set *
  • 2
    KWL002 - Codering 0-100, 25 strips (1,2,..10) (11, 12…20) etc.
    KWL002
    Codering 0-100, 25 strips (1, 2, ..10) (11, 12…20) etc.
    Brutoprijs
    € 66,10
    / set *
    € 66,10
    / set *
  • 3
    KWL004 - Codering L 1,2,3,N,PE / 250 cijfers
    KWL004
    Codering L 1, 2, 3, N, PE / 250 cijfers
    Brutoprijs
    € 15,20
    / Stuk *
    € 15,20
    / Stuk *
  • 4
    KXA16E - Rijgklem 16 mm² aarde, schroef
    KXA16E
    Rijgklem 16 mm² aarde, schroef
    Brutoprijs
    € 8,65
    / Stuk *
    € 8,65
    / Stuk *
  • 5
    KXB35NH - Rijgklem 35 mm² nul, 125 A/1000 V, schroef
    KXB35NH
    Rijgklem 35 mm² nul, 125 A/1000 V, schroef
    Brutoprijs
    € 8,05
    / Stuk *
    € 8,05
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group