Rijgklem 35 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering, 800 V KXB35E1
Brutoprijs
€ 16,00
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Coderingsmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom0
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN1 W
Afmetingen
-
Hoogte67,60 mm
-
Breedte63 mm
-
Diepte16 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader10 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader10 - 50 mm²
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KXB35E1
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad KXB35E1
Rijgklem 35 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering, 800 V
PDF
Meer documentatie