The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen
  • KWJ04A2
  • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm², 2-voudig, schroef KWJ04A2

EAN-nummer
3250613932121
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 3,30
/ Stuk *
€ 3,30
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm², 2-voudig, schroef

KWJ04A2

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 16 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • KXA16N

    Rijgklem 16mm² nul, 76 A/400 V, schroef

    € 3,40  / Stuk*
  • KXA16L

    Rijgklem 16mm² fase, 76 A/400 V, schroef

    € 3,40  / Stuk*
  • KXA10N

    Rijgklem 10 mm² nul, 57 A/400 V, schroef

    € 2,50  / Stuk*
  • KXA10L

    Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/400 V, schroef

    € 2,50  / Stuk*
  • KXA06NH

    Rijgklem 6 mm² nul, 41 A/1000 V, schroef

    € 2,10  / Stuk*
  • KXA06LH

    Rijgklem 6 mm² fase, 41 A/1000 V, schroef

    € 2,10  / Stuk*
  • KXA04NH

    Rijgklem 4mm² nul, 32 A/800 V, schroef

    € 1,65  / Stuk*
  • KXA04LH

    Rijgklem 4mm² fase, 32A/800V, schroef

    € 1,65  / Stuk*
  • KXA02NH

    Rijgklem 2, 5mm² nul, 24 A/800 V, schroef

    € 1,40  / Stuk*
  • KXA02LH

    Rijgklem 2, 5mm² fase, 24 A/800 V, schroef

    € 1,40  / Stuk*
  • KXA04I2

    Rijgklem 3-voudig F/F/PE, 4 mm², schroef

    € 6,15  / Stuk*
  • KXA04I6

    Rijgklem 2-voudig F/PE, 4 mm², schroef

    € 7,30  / Stuk*
  • KXA10LH

    Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/1000 V, schroef

    € 3,30  / Stuk*
  • KXA16LH

    Rijgklem 16 mm² fase, 71 A/1000 V, schroef

    € 4,45  / Stuk*
  • KXA10NH

    Rijgklem 10 mm² nul, 57 A/1000 V, schroef

    € 3,30  / Stuk*
  • KXA16NH

    Rijgklem 16 mm² nul, 71 A/1000 V, schroef

    € 4,45  / Stuk*

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Geel

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KWJ04A2
PDF
Hager RoHS report KWJ04A2
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KWJ04A2 | Hager Nederland

    Afbeelding KWJ04A2

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KWJ04A2 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KWJ04A2

    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm², 2-voudig, schroef

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KWL003 - Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.
    KWL003
    Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.
    Brutoprijs
    € 66,10
    / set *
    € 66,10
    / set *
  • 2
    KWL002 - Codering 0-100, 25 strips (1,2,..10) (11, 12…20) etc.
    KWL002
    Codering 0-100, 25 strips (1, 2, ..10) (11, 12…20) etc.
    Brutoprijs
    € 66,10
    / set *
    € 66,10
    / set *
  • 3
    KWL004 - Codering L 1,2,3,N,PE / 250 cijfers
    KWL004
    Codering L 1, 2, 3, N, PE / 250 cijfers
    Brutoprijs
    € 15,20
    / Stuk *
    € 15,20
    / Stuk *
  • 4
    KXA16E - Rijgklem 16 mm² aarde, schroef
    KXA16E
    Rijgklem 16 mm² aarde, schroef
    Brutoprijs
    € 8,65
    / Stuk *
    € 8,65
    / Stuk *
  • 5
    KXB10E - Rijgklem 10 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    KXB10E
    Rijgklem 10 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    Brutoprijs
    € 7,50
    / Stuk *
    € 7,50
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group