Rijgklem 16mm² nul, 76 A/400 V, schroef KXA16N
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Coderingsmateriaal 2 producten beschikbaar -
Eindsteun rijgklem 1 producten beschikbaar -
Doorverbindingsbrug 9 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom76 A
-
Hoogte51,50 mm
-
Breedte58 mm
-
Diepte12 mm
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 25 mm²
-
KleurBlauw
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KXA16N
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad KXA16N
Rijgklem 16mm² nul, 76 A/400 V, schroef
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-16
PDF265,19 kB