Aansluitklem aarde - 25 mm² + 5x16 mm² + 5x10 mm² KM11B
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN60 A
-
Aantal polen1
-
KleurGroen
-
RAL-code6032
-
Aansluitdoorsnede schroefklemmen1x 25 + 5x 16 + 5x 10 mm²
-
Breedte5 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KM11B
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad KM11B
Aansluitklem aarde 25 mm² + 5 x 16 mm² + 5 x 10 mm²
PDF -
Installatiehandleiding
Mounting instruction for brass terminal
Kxxx / KMxxx
PDF395,42 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-12-14
PDF235,85 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02
PDF281,80 kB