De Hager UT91B is een 16mm² schroef PE-aansluiting met een breedte van 250mm. Een PE-aansluiting (Protective Earth) wordt in een verdeler gebruikt om alle beschermingsleidingen veilig met aarde te verbinden. Hierdoor worden foutstromen afgevoerd, wordt de kans op elektrische schokken verminderd en kan de beveiliging bij een storing snel aanspreken. Dit verhoogt de veiligheid en betrouwbaarheid van de installatie.
EAN-nummer
3250616301108
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
I20
PE-aansluiting - 16 mm² b = 250 mm UT91B
Brutoprijs
€ 23,00
/ stuk
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN60 A
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code6032
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede schroefklemmen1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm²
Afmetingen
-
Breedte250 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UT91B
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad UT91B
PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
PDF
Meer documentatie