The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • PE- en N-klemmen en -toe­be­horen
    • KM11E
    EAN-nummer
    3250613831189
    Verpakking
    20 stuks
    Artikelgroep
    I20
    • PE- en N-klemmen en -toe­be­horen

    Aansluitklem aarde 5 x 16 + 6 x 10 KM11E

    Brutoprijs
    € 6,10
    / Stuk *
    € 6,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aansluitklem aarde 5 x 16 + 6 x 10

    KM11E

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      5 mm
    • Diepte
      73 mm
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      60 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KM11E
    PDF
    RoHS report KM11E
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KM11E | Hager Nederland

      Afbeelding KM11E

    • Installatiehandleiding

      Afbeelding 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Nederland

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Installatiehandleiding International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      K148 - Aansluitklem zonder sokkel 6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²
      K148
      Aansluitklem zonder sokkel 6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²
      Brutoprijs
      € 5,05
      / Stuk *
      € 5,05
      / Stuk *
    • 2
      UT92S - PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 500 mm
      UT92S
      PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 500 mm
      Brutoprijs
      € 41,30
      / Stuk *
      € 41,30
      / Stuk *
    • 3
      KM13A - PE/N-klemmenstrook 2 x 13 (6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²)
      KM13A
      PE/N-klemmenstrook 2 x 13 (6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²)
      Brutoprijs
      € 21,20
      / Stuk *
      € 21,20
      / Stuk *
    • 4
      KM22A - PE/N-klemmenstrook 2 x 22 (10 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)
      KM22A
      PE/N-klemmenstrook 2 x 22 (10 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)
      Brutoprijs
      € 21,60
      / Stuk *
      € 21,60
      / Stuk *
    • 5
      KM13N - Aansluitklem nul 6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²
      KM13N
      Aansluitklem nul 6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²
      Brutoprijs
      € 6,20
      / Stuk *
      € 6,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group