The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • PE- en N-klemmen en -toe­be­horen
    • KM07G
    De Hager KM07G is een messing aansluitklem van 60A voor PE- en N-aansluitingen in verdeelinrichtingen. De klem heeft schroefaansluitingen voor 3 geleiders van 16 mm² en 4 geleiders van 10 mm².
    EAN-nummer
    3250613831394
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    I20
    • PE- en N-klemmen en -toe­be­horen

    Aansluitklem 4x10 mm² - 3X16 mm² KM07G

    Brutoprijs
    € 7,75
    / Stuk *
    € 7,75
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Aansluitklem 4x10 mm² - 3X16 mm²

    KM07G

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      60 A
    Materiaal
    • Kleur
      Brons
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede schroef­klemmen
      3x 16 + 4x 10 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KM07G
    PDF
    RoHS report KM07G
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KM07G | Hager Nederland

      Afbeelding KM07G

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KM07G | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KM07G

      Aansluitkem 4x10 mm² - 3x16 mm²

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Mounting instruction for brass terminal | Hager Nederland

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KM25A - PE/N-klemmenstrook - 2X25 (11x16 mm² + 14x10 mm²)
      KM25A
      PE/N-klemmenstrook 2 x 25 (11 x 16 mm² + 14 x 10 mm²)
      Brutoprijs
      € 23,20
      / Stuk *
      € 23,20
      / Stuk *
    • 2
      UT92B - PE-aansluiting - 16 mm² b = 500 mm
      UT92B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
      Brutoprijs
      € 41,40
      / Stuk *
      € 41,40
      / Stuk *
    • 3
      UT91B - PE-aansluiting - 16 mm² b = 250 mm
      UT91B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
      Brutoprijs
      € 23,00
      / Stuk *
      € 23,00
      / Stuk *
    • 4
      KM11E - Aansluitklem aarde 5 x 16 + 6 x 10
      KM11E
      Aansluitklem aarde 5 x 16 + 6 x 10
      Brutoprijs
      € 6,35
      / Stuk *
      € 6,35
      / Stuk *
    • 5
      K148 - Aansluitklem - Zonder sokkel, 6x16 mm² + 7x10 mm²
      K148
      Aansluitklem zonder sokkel 6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²
      Brutoprijs
      € 5,25
      / Stuk *
      € 5,25
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group