The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Verdeel­klemmen
    • KJ125C
    De Hager KJ125C verdeeld voeding efficiënt en overzichtelijk. Deze compacte 4-polige verdeelklem van 125A biedt meerdere aansluitmogelijkheden voor verschillende aderdoorsneden en zorgt voor een betrouwbare stroomverdeling in de verdeler.
    EAN-nummer
    3250613804428
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    I20
    • Verdeel­klemmen

    Verdeelklem - 4-polig, 125A, 1x10-35 mm² + 7x4-25 mm² + 4x2,5-16 mm² KJ125C

    Brutoprijs
    € 93,10
    / Stuk *
    € 93,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeelklem - 4-polig, 125A, 1x10-35 mm² + 7x4-25 mm² + 4x2,5-16 mm²

    KJ125C

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      125 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    Afme­tingen
    • Breedte
      126 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      7
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      2,50 - 2,50 NM

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB
    REACH declaration KJ125C
    PDF
    RoHS report KJ125C
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KJ125C | Hager Nederland

      Afbeelding KJ125C

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KJ125C | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KJ125C

      Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm² / 7x 4-25 mm² / 4x 2,5-16 mm²

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Productgegevensblad en-GB 2026-05-27 | Hager Nederland

      Productgegevensblad en-GB 2026-05-27

      PDF
      171,06 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-05-19 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-05-19

      PDF
      311,20 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      264,92 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KJ02B - Verdeelklem - 1-polig, 400A
      KJ02B
      Verdeelklem 1-polig 400 A 1 x 150 mm² / 2 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 4 x 10 mm²
      Brutoprijs
      € 92,40
      / Stuk *
      € 92,40
      / Stuk *
    • 2
      KJ160A - Verdeelklem - 4-polig, 160A, 1x25-70 mm² + 3x10-35 mm² + 8x2,5-25 mm²
      KJ160A
      Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2, 5-25 mm²
      Brutoprijs
      € 171,00
      / Stuk *
      € 171,00
      / Stuk *
    • 3
      KJ02A - Verdeelklem - 1-polig, 250A, 1x95 mm² + 2x25 mm² + 5x16 mm² + 4x10 mm²
      KJ02A
      Verdeelklem 1-polig 250 A 1 x 95 mm² / 2 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 4 x 10 mm²
      Brutoprijs
      € 81,80
      / Stuk *
      € 81,80
      / Stuk *
    • 4
      KJ02AN - Verdeelklem - 1-polig, 250A
      KJ02AN
      Verdeelklem 1-polig 250 A 1x25-95²/ 1x1, 5-35²/ 4x1, 5-10²/8x1, 5-16 mm²
      Brutoprijs
      € 81,00
      / Stuk *
      € 81,00
      / Stuk *
    • 5
      KJ02DN - Verdeelklem - 1-polig, 125A, 2x10-35² mm²/ 2x2,5-25mm²/ 6x1,5-16mm²
      KJ02DN
      Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm²/ 2x 2, 5-25mm²/ 6 x 1, 5-16mm²
      Brutoprijs
      € 62,00
      / Stuk *
      € 62,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group