The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Verdeel­klemmen
    • KJ125A
    De Hager KJ125A verdeeld voeding efficiënt en overzichtelijk. Deze compacte 4-polige verdeelklem van 125A biedt meerdere aansluitmogelijkheden voor verschillende aderdoorsneden en zorgt voor een betrouwbare stroomverdeling in de verdeler.
    EAN-nummer
    3250610144466
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    I20
    • Verdeel­klemmen

    Verdeelklem - 4-polig, 125A, 2x35 mm² KJ125A

    Brutoprijs
    € 58,80
    / Stuk *
    € 58,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verdeelklem - 4-polig, 125A, 2x35 mm²

    KJ125A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      125 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      2
    Afme­tingen
    • Hoogte
      96 mm
    • Breedte
      126 mm
    • Diepte
      44 mm
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      2,5-2,5 NM

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KJ125A
    PDF
    RoHS report KJ125A
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KJ125A | Hager Nederland

      Afbeelding KJ125A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KJ125A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KJ125A

      Verdeelklem 4-polig 125 A 2x 35 mm²

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Productgegevensblad en-GB 2026-05-27 | Hager Nederland

      Productgegevensblad en-GB 2026-05-27

      PDF
      171,06 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-05-19 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-05-19

      PDF
      311,20 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KJ02B - Verdeelklem - 1-polig, 400A
      KJ02B
      Verdeelklem 1-polig 400 A 1 x 150 mm² / 2 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 4 x 10 mm²
      Brutoprijs
      € 92,40
      / Stuk *
      € 92,40
      / Stuk *
    • 2
      KJ02AN - Verdeelklem - 1-polig, 250A
      KJ02AN
      Verdeelklem 1-polig 250 A 1x25-95²/ 1x1, 5-35²/ 4x1, 5-10²/8x1, 5-16 mm²
      Brutoprijs
      € 81,00
      / Stuk *
      € 81,00
      / Stuk *
    • 3
      KJ125B - Verdeelklem - 4-polig, 125A, 1x10-35 mm² + 3x6-25 mm² + 11x1,5-16 mm²
      KJ125B
      Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm² / 3x 6-25 mm² / 11x 1, 5-16 mm²
      Brutoprijs
      € 95,00
      / Stuk *
      € 95,00
      / Stuk *
    • 4
      KJ125C - Verdeelklem - 4-polig, 125A, 1x10-35 mm² + 7x4-25 mm² + 4x2,5-16 mm²
      KJ125C
      Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm² / 7x 4-25 mm² / 4x 2, 5-16 mm²
      Brutoprijs
      € 93,10
      / Stuk *
      € 93,10
      / Stuk *
    • 5
      KJ160A - Verdeelklem - 4-polig, 160A, 1x25-70 mm² + 3x10-35 mm² + 8x2,5-25 mm²
      KJ160A
      Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2, 5-25 mm²
      Brutoprijs
      € 171,00
      / Stuk *
      € 171,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group