Verdeelklem 4-polig 100 A 2 x 25/35 mm² KH35A

EAN-nummer
3250613780142
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 58,40
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afschermkap voor rail­klem 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    49 mm
  • Breedte
    96 mm
  • Diepte
    62 mm
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    3,50 - 3,50 NM
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    100 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.