The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Rail­koper en toebe­horen
    • KDS563A
    EAN-nummer
    3250613710095
    Verpakking
    42 stuks
    Artikelgroep
    I55
    • Rail­koper en toebe­horen

    12mod kamrail 63 A 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N Quickbusbar KDS563A

    Brutoprijs
    € 37,90
    / Stuk *
    € 37,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    12mod kamrail 63 A 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N Quickbusbar

    KDS563A

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen kamrails 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen kamrails
    • KZ059

      Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)

      € 3,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    • Pool­type
      3P+N
    Afme­tingen
    • Lengte
      215 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      10 mm²
    • Type connec­tor/steker
      Door­ver­bin­dings­rail met vork
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      12

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDS563A
    PDF
    RoHS report KDS563A
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KDS563A | Hager Nederland

      Afbeelding KDS563A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KDS563A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KDS563A

      12mod kamrail 63 A 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N Quickbusbar

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14

      PDF
      854,11 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

      Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

      PDF
      1,04 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2018-12-14

      PDF
      128,37 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KDN451E - Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modulen
      KDN451E
      Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modulen
      Brutoprijs
      € 138,00
      / Stuk *
      € 138,00
      / Stuk *
    • 2
      KDN480B - Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen
      KDN480B
      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen
      Brutoprijs
      € 141,00
      / Stuk *
      € 141,00
      / Stuk *
    • 3
      KDN450E - Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen
      KDN450E
      Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen
      Brutoprijs
      € 150,00
      / Stuk *
      € 150,00
      / Stuk *
    • 4
      KDN280B - Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
      KDN280B
      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
      Brutoprijs
      € 89,20
      / Stuk *
      € 89,20
      / Stuk *
    • 5
      LVZ00A - Prismaklem voor koper en alu max. 95 mm², set 3 stuks
      LVZ00A
      Prismaklem voor koper en alu max. 95 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 30,10
      / Stuk *
      € 30,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group