Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm² K96A

EAN-nummer
4010330710681
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
V45
€ 3,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1.5 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 16 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    3,50 - 3,50 NM
Afme­tingen
  • Hoogte railsysteem
    12 mm
  • Dikte rail
    5 - 5 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    65 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.