Railklem 70 mm² aardrailunits K073

EAN-nummer
4010330730092
Verpakking
15 stuks
Artikelgroep
V45
€ 16,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    25 - 70 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    70 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    1 - 1 NM
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    175 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.