The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rail­klemmen en invoe­radap­ters
  • K96B
  • Rail­klemmen en invoe­radap­ters

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm² K96B

EAN-nummer
4010330710698
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
V45
Brutoprijs
€ 6,70
/ Stuk *
€ 6,70
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²

K96B

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • UM05B

    Railkoppelset 12 x 10 mm 5-polig / 40 mm railsysteem

    € 182,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1.5 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 16 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    3 - 3 NM
Afme­tingen
  • Dikte rail
    10 - 10 mm
  • Hoogte
    26 mm
  • Breedte
    12 mm
  • Diepte
    25 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    180 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration K96B
PDF
Hager RoHS report K96B
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding K96B | Hager Nederland

    Afbeelding K96B

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad K96B | Hager Nederland

    Hager Productdatablad K96B

    Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    K96W - Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 16 - 120 mm²
    K96W
    Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 16 - 120 mm²
    Brutoprijs
    € 11,00
    / Stuk *
    € 11,00
    / Stuk *
  • 2
    K96V - Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 16 - 70 mm²
    K96V
    Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 16 - 70 mm²
    Brutoprijs
    € 4,95
    / Stuk *
    € 4,95
    / Stuk *
  • 3
    K074 - Railklem 95 mm² aardrailunits
    K074
    Railklem 95 mm² aardrailunits
    Brutoprijs
    € 12,40
    / Stuk *
    € 12,40
    / Stuk *
  • 4
    KS24C - Geschikt voor railklem 95 -185 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm
    KS24C
    Geschikt voor railklem 95 -185 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm
    Brutoprijs
    € 37,20
    / Stuk *
    € 37,20
    / Stuk *
  • 5
    K96E - Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 16 - 70 mm²
    K96E
    Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 16 - 70 mm²
    Brutoprijs
    € 12,90
    / Stuk *
    € 12,90
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group