Geschikt voor railklem 95 -185 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm KS24C
EAN-nummer
3250613890186
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V45
Brutoprijs
€ 36,50
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader95 - 185 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader95 - 185 mm²
Installatie, montage
-
Aandraaimoment30 - 30 NM
Afmetingen
-
Dikte rail5 - 10 mm
-
Hoogte51 mm
-
Breedte38 mm
-
Diepte70 mm
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom500 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KS24C
-
Productgegevensblad
Productgegevensblad International 2018-05-07
PDF64,94 kB
Meer documentatie