Railklem 95 mm² aardrailunits K074
EAN-nummer
4010330711220
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
V45
€ 11,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader16 - 70 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader95 mm²
Installatie, montage
-
Aandraaimoment1 - 1 NM
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom225 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.