Railklem 35 mm² aardrailunits K071

EAN-nummer
4010330730085
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
V45
€ 6,20
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    2.5 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    35 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    1 - 1 NM
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    115 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.