Verdeelklem 2-polig 1 x 35 mm² en 2 x 25 mm² K22

EAN-nummer
4010330730627
Verpakking
2 stuks
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 37,90
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afschermkap voor rail­klem 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    53 mm
  • Breedte
    77 mm
  • Diepte
    40 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    100 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    2

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.