The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
    • HZC213
    De Hager HZC213 is een afschermkap voor 3-polige lastscheiders en omschakelaar met bouwgrootte M2, de afschermkap helpt directe aanraking van de aansluitingen en het risico op kortsluiting rond de klemmen te beperken.
    EAN-nummer
    3250613140731
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • Toon meer

    Afschermkap - 3-polig, M2 HZC213

    Brutoprijs
    € 12,10
    / Stuk *
    € 12,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afschermkap - 3-polig, M2

    HZC213

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZC213
    PDF
    RoHS report HZC213
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZC213 | Hager Nederland

      Afbeelding HZC213

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZC213 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZC213

      Afschermkap set 3-polig M2

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HAC308 - Lastscheider - 3-polig, 80A, modulair M2
      HAC308
      Lastscheider 3-polig 80 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 96,60
      / Stuk *
      € 96,60
      / Stuk *
    • 2
      HIM408 - Omschakelaar - 3-polig+N, 80A, modulair M2
      HIM408
      Omschakelaar 3-polig+N 80 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 480,00
      / Stuk *
      € 480,00
      / Stuk *
    • 3
      HAB402 - Lastscheider - 4-polig, 20A, modulair M1
      HAB402
      Lastscheider 4-polig 20 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 50,30
      / Stuk *
      € 50,30
      / Stuk *
    • 4
      HIM406 - Omschakelaar - 3-polig+N, 63A, modulair M2
      HIM406
      Omschakelaar 3-polig+N 63 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 435,00
      / Stuk *
      € 435,00
      / Stuk *
    • 5
      HAE312 - Lastscheider - 3-polig, 125A, modulair MV
      HAE312
      Lastscheider 3-polig 125 A modulair MV
      Brutoprijs
      € 206,00
      / Stuk *
      € 206,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group