HNG, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 50x25 mm, lichtgrijs HNG5002507035B

EAN-nummer
4012740219433
Verpakking
48 meter
Artikelgroep
1T4
Brutoprijs
€ 20,10
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Popna­gel­tang 3 producten beschikbaar
  • Gereed­schap 1 producten beschikbaar
  • Uitbreek­tang 1 producten beschikbaar
  • Afstandbus 2 producten beschikbaar
  • Kraag­ring 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    25 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Sleuf­breedte
    5 mm
  • Sleuf­breedte
    7,50 mm
Samen­stel­ling
  • Afdek­king in leve­rings­om­vang
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­phe­nylene Oxide (PPO)
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Func­ties
  • Is zelfdo­vend
    Ja
Normen
  • Brand­baar­heids­klasse volgens UL94
    V1
Uitvoe­ring
  • Flexibel
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Zijwand
    Sleuf

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.