The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
    • Bedra­dingskanalen halogeen­vrij
    • HNG3703707035B
    EAN-nummer
    4012740180634
    Verpakking
    32 meter
    Artikelgroep
    1T4
    • Bedra­dingskanalen halogeen­vrij

    HNG, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 37x37 mm, lichtgrijs HNG3703707035B

    Brutoprijs
    € 20,20
    / meter *
    € 20,20
    / meter *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    HNG, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 37x37 mm, lichtgrijs

    HNG3703707035B

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afstandbus 2 producten beschikbaar
    • Popna­gel­tang 3 producten beschikbaar
    • Schroef­rozet 1 producten beschikbaar
    • Gereed­schap 1 producten beschikbaar
    • Uitbreek­tang 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afstandbus
    • Popna­gel­tang
    • Schroef­rozet
    • Gereed­schap
    • Uitbreek­tang
    • M51592

      Afstandhouder 12 mm

      € 0,73  / Stuk*
    • M5159

      Afstandhouder 20 mm

      € 0,81  / Stuk*
    • L5264SCHW

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5067

      € 97,00  / Stuk*
    • L5263ROT

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5123

      € 88,00  / Stuk*
    • L5262GRAU

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5085

      € 88,20  / Stuk*
    • M5164

      Kraagring M3/M5

      € 0,19  / Stuk*
    • L5561

      Kanaalschaar 85 mm

      € 217,00  / Stuk*
    • L6490

      Uitbreektang voor bedradingskanaal

      € 203,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      37 mm
    • Breedte
      37 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Sleuf­breedte
      5 mm
    • Sleuf­breedte
      7,50 mm
    • Binnen­door­snede
      1036 - 1036 mm²
    Samen­stel­ling
    • Afdek­king in leve­rings­om­vang
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­phe­nylene Oxide (PPO)
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Func­ties
    • Is zelfdo­vend
      Ja
    Normen
    • Brand­baar­heids­klasse volgens UL94
      V1
    Uitvoe­ring
    • Flexibel
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Zijwand
      Sleuf
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Monta­ge­plaat
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Kruip­stroom­vast
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
    PDF
    407,93 kB
    REACH declaration HNG3703707035B
    PDF
    RoHS report HNG3703707035B
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HNG3703707035B | Hager Nederland

      Afbeelding HNG3703707035B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HNG3703707035B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HNG3703707035B

      HNG, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 37x37 mm, lichtgrijs

      PDF
    • STEP-bestanden

      Afbeelding Step Model HNG3703707035B & HNG37037 | Hager Nederland

      Step Model HNG3703707035B & HNG37037

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      544,09 kB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Productgegevensblad en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Productgegevensblad de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HN5012527035 - HNG, deksel voor kanaal halogeenvrij 125 mm breed, lichtgrijs
      HN5012527035
      HNG, deksel voor kanaal halogeenvrij 125 mm breed, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 23,40
      / meter *
      € 23,40
      / meter *
    • 2
      HN2502527035 - HNG, deksel voor kanaal halogeenvrij 25 mm breed, lichtgrijs
      HN2502527035
      HNG, deksel voor kanaal halogeenvrij 25 mm breed, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 4,40
      / meter *
      € 4,40
      / meter *
    • 3
      HA780080 - HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 80x80 mm, lichtgrijs
      HA780080
      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 80x80 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 58,40
      / meter *
      € 58,40
      / meter *
    • 4
      HA70252K - HA7, deksel voor kanaal hv 25x25 mm, lichtgrijs
      HA70252K
      HA7, deksel voor kanaal hv 25x25 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 4,00
      / meter *
      € 4,00
      / meter *
    • 5
      HNG5002507035B - HNG, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 50x25 mm, lichtgrijs
      HNG5002507035B
      HNG, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 50x25 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 20,50
      / meter *
      € 20,50
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group