HA7 bedradingskanaal met deksel - Halogeenvrij, 100x40 mm, lichtgrijs HA7100040
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afstandbus 2 producten beschikbaar -
Draadklem bedradingskanaal 1 producten beschikbaar -
Popnageltang 3 producten beschikbaar -
Schroefrozet 1 producten beschikbaar -
Gereedschap 1 producten beschikbaar -
Uitbreektang 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte100 mm
-
Breedte40 mm
-
Lengte2000 mm
-
Sleufbreedte6 mm
-
Sleufbreedte6,50 mm
-
Binnendoorsnede3328 - 3328 mm²
-
Afdekking in leveringsomvangJa
-
MateriaalPC-ABS
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Is zelfdovendJa
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
-
BrandbeveiligingsklasseM1
-
FlexibelNee
-
ZijwandSleuf
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Gemonteerd opMontageplaat
-
KruipstroomvastJa
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HA7100040
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HA7100040
HA7 bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 100 x 40 mm, lichtgrijs
PDF -
STEP-bestanden
Step Model HA7100040
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP829,13 kB -
Productgegevensblad
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Productgegevensblad en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kB
Product sheet for slotted trunking system HA7 in German
Productgegevensblad de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF303,50 kB