The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
    • Bedra­dingskanalen pvc
    • BA7CLIP
    EAN-nummer
    4012740878777
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    1T1
    • Bedra­dingskanalen pvc
    • Bedra­dingskanalen halogeen­vrij
    • Toon meer

    Universele clip voor kanaal - Voor BA7/HA7 BA7CLIP

    Brutoprijs
    € 3,30
    / Stuk *
    € 3,30
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Universele clip voor kanaal - Voor BA7/HA7

    BA7CLIP

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Is aan te passen aan kanaal­breedte
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­sty­reen (PS)
    • Kleur
      Zwart
    • Gere­la­teerde Series
      BA7 25x40, BA7 40x40, BA7 40x60, BA7 40x80, BA7 40x100, BA7 60x40, BA7 60x60, BA7 60x80, BA7 60x100, BA7 60x120, BA7 80x40, BA7 80x60, BA7 80x80, BA7 80x100, BA7 80x120, BA7 100x60, BA7 100x80, BA7 100x100, HA7 25x40, HA7 40x40, HA7 40x60, HA7 40x80, HA7 40x100, HA7 60x40, HA7 60x60, HA7 60x80, HA7 60x100, HA7 60x120, HA7 80x40, HA7 80x60, HA7 80x80, HA7 80x100, HA7 80x120, HA7 100x40, HA7 100x60, HA7 100x80, HA7 100x100

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BA7CLIP
    PDF
    RoHS report BA7CLIP
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BA7CLIP | Hager Nederland

      Afbeelding BA7CLIP

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BA7CLIP | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BA7CLIP

      Universele clip voor kanaal BA7/HA7

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HN750373 - HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 75x37 mm, rood
      HN750373
      HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 75x37 mm, rood
      Brutoprijs
      € 3,30
      / Stuk *
      € 3,30
      / Stuk *
    • 2
      HNG7512507035B - HNG bedradingskanaal met deksel - Halogeenvrij, 75x125 mm, lichtgrijs
      HNG7512507035B
      HNG, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 75x125 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 94,60
      / meter *
      € 94,60
      / meter *
    • 3
      HN3705027035 - HNG, deksel voor kanaal halogeenvrij 50 mm breed, lichtgrijs
      HN3705027035
      HNG, deksel voor kanaal halogeenvrij 50 mm breed, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 7,70
      / meter *
      € 7,70
      / meter *
    • 4
      HA7100080 - HA7 bedradingskanaal met deksel - Halogeenvrij, 100x80 mm, lichtgrijs
      HA7100080
      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 100x80 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 61,50
      / meter *
      € 61,50
      / meter *
    • 5
      HN500503 - HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 50x50 mm, rood
      HN500503
      HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 50x50 mm, rood
      Brutoprijs
      € 3,30
      / Stuk *
      € 3,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group