HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 75x75 mm, rood HN750753
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Hoogte75 mm
-
Breedte75 mm
-
Is aan te passen aan kanaalbreedteNee
-
MateriaalPC-ABS
-
KleurRood
-
Gerelateerde SeriesHNG 75x75
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HN750753
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HN750753
HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 75x75 mm, rood
PDF -
Productgegevensblad
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English
Productgegevensblad en-GB 2018-06-07
PDF337,67 kB
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German
Productgegevensblad de-DE 2018-06-07
PDF341,71 kB
Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English
Productgegevensblad en-GB 2018-06-07
PDF383,96 kB
Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German
Productgegevensblad de-DE 2018-06-07
PDF387,37 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF298,83 kB