Vermogensautomaat h3, 3P 630 A 50 kA LSI HNE630H

EAN-nummer
3250613350048
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
872
Brutoprijs
€ 2.675,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Shunt afschakeling 3 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 1 producten beschikbaar
  • Hang­slot­ver­gren­de­ling voor schakelaar 1 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 6 producten beschikbaar
  • Hand­greep voor vermo­gens­au­to­maat 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 4 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
  • Nomi­naal afschakel­ver­mogen Icu bij 230 VAC IEC60947-2
    85 kA
  • Nomi­naal afschakel­ver­mogen Icu bij 240 VAC IEC60947-2
    85 kA
  • Nomi­naal afschakel­ver­mogen Icu bij 400 VAC IEC60947-2
    50 kA
  • Nomi­naal afschakel­ver­mogen Icu bij 415 VAC IEC60947-2
    50 kA
  • Uitschakel­ver­mogen op 1 pool bij 230 VAC IEC60947-2
    51 kA
  • Uitschakel­ver­mogen op 1 pool bij 400 VAC IEC60947-2
    9 kA
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
  • Bedie­nings­ele­ment
    Schakel
  • Uitvoe­ring compo­nent
    Vaste inbouw
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    12
Afschakeling
  • Respons­tijd bij openen
    10 ms
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    65 - 65 NM
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Front
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    8000 V
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    800 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    220 - 690 V
Func­ties
  • Trip unit
    LSI
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Afschakel­tijd magne­ti­sche bevei­li­ging
    100 - 200 ms
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    90 W
  • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
    30 W
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    1000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    4000
Samen­stel­ling
  • Aantal hulp­con­tacten als wissel­con­tact
    0
  • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
    0
  • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
    0
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP4X
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    2x 240 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    2x 240 mm²
  • Type connec­tor/steker
    Klem
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Motor­be­die­ning geïn­te­greerd
    Nee
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor DIN-rail
    Nee
Voeding
  • Positie voeding
    Bidi­rec­ti­o­neel

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.