Veilighedenlastscheider, 4-polig, 63A, NH000 HFD406

EAN-nummer
3250613130312
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F35
€ 373,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Draai­be­die­ning 2 producten beschikbaar
  • Schakelaaras 2 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact 2 producten beschikbaar
  • Afschermkap 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
  • Bedie­nings­ele­ment
    Deur­kop­pe­lings­draai­grendel
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    750 V
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    33,60 W
  • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
    8,40 W
  • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
    41000 W
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP00
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH000
Afme­tingen
  • Hoogte
    118 mm
  • Breedte
    168 mm
Deksel, deur
  • Vergren­del­baar
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.