The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • HZF501
    De Hager HZF501 is een 63A-nul-link, ook wel vaste nulverbinding of nulrail, voor HFD-veilighedenlastscheiders. Het onderdeel zorgt ervoor dat de nulleider wordt doorverbonden zonder dat de nul via een NH-smeltpatroon wordt beveiligd.
    EAN-nummer
    3250613362751
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Toebe­horen last­schei­ders

    Nul-link - Veilighedenlastscheider 63A HZF501

    Brutoprijs
    € 121,00
    / Stuk *
    € 121,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Nul-link - Veilighedenlastscheider 63A

    HZF501

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZF501
    PDF
    RoHS report HZF501
    PDF

    Downloads

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZF501 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZF501

      Nul-link veilighedenlastscheider, 63A

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZC019 - Vergrendelset voor deurdraaibediening, Ronis EL11AP h3, h3+ 125-1600 A
      HZC019
      Vergrendelset voor deurdraaibediening, Ronis EL11AP h3, h3+ 125-1600 A
      Brutoprijs
      € 86,40
      / Stuk *
      € 86,40
      / Stuk *
    • 2
      HZC311 - Hulpcontact - 1NO, 1NC, lastscheider M1-2-V
      HZC311
      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider M1-2-V
      Brutoprijs
      € 31,00
      / Stuk *
      € 31,00
      / Stuk *
    • 3
      HZC103 - As - Lastscheider HA306-407/omschakelaar HI40xR, lengte 200 mm
      HZC103
      As lastscheider HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 200 mm
      Brutoprijs
      € 26,00
      / Stuk *
      € 26,00
      / Stuk *
    • 4
      HZC102 - As - Veilighedenlastscheider 63-630A, lengte 320 mm
      HZC102
      As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 320 mm
      Brutoprijs
      € 37,10
      / Stuk *
      € 37,10
      / Stuk *
    • 5
      HZC111 - Verlengas - Lastscheider HA/HI, M1-2, lengte 150 mm
      HZC111
      Verlengas lastscheider HA/HI, lengte 150 mm M1-2
      Brutoprijs
      € 6,15
      / Stuk *
      € 6,15
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group